製品概要

用途 リチウムイオン2次電池
極性 N-ch×2
世代 U-MOSⅧ-R
内部接続 ドレインコモン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TCSPED-302701
外観 東芝 SSM14N956L パワーMOSFET (N-ch 2素子)製品のTCSPED-302701パッケージ画像
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.0×2.74×0.085
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
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) VGSS +/-8 V
許容損失 PD 1.33 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) Vth - 1.4 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年07月

2026年10月

2026年10月

アプリケーション

スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
アクションカメラ
アクションカメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、RF回路部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます