製品概要

用途 ロードスイッチ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅢ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM)
外観 東芝 SSM3K79MFV 小信号MOSFET製品のVESMパッケージ画像
JEITA SC-105AA
パッケージコード SOT-723
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×1.2×0.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 100 mA
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 1.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 0.8 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 6.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 3.6 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 13.5 pF
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
SSM3K79MFV,L3F 8000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます