製品概要

用途 高速スイッチング
極性 N-ch×2
世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 独立
構成要素形名 (Q1) SSM6N56FE
構成要素形名 (Q2) SSM6N56FE
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 東芝 SSM6N76FE 小信号MOSFET 2 in 1製品のES6パッケージ画像
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) VDSS 20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) VGSS +/-8 V
ドレイン電流 (Q1/Q2) ID 800 mA
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) Vth - 1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 840 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 480 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 300 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 235 mΩ
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 55 pF
ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) Qg VGS=4.5V 1.0 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年03月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM6N76FE,LM 4000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます