製品概要

用途 携帯電子機器 / モータードライブ
極性 N-ch + P-ch
世代 U-MOSⅥ-H / U-MOSⅥ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8405 パワーMOSFET (PNコンプリ)製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1) VGSS +/-20 V
ドレイン電流 (Q1) ID 6.5 A
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS -30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q2) VGSS +/-20 V
ドレイン電流 (Q2) ID -6.0 A
許容損失 PD 1.48 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) Vth - 2.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4.5V 29 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=10V 26 mΩ
入力容量 (Q1) (Typ.) Ciss - 830 pF
ゲート入力電荷量 (Q1) (Typ.) Qg VGS=10V 13.8 nC
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) Vth - -2.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-10V 31.3 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-4.5V 42 mΩ
入力容量 (Q2) (Typ.) Ciss - 1075 pF
ゲート入力電荷量 (Q2) (Typ.) Qg VGS=-10V 24.1 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます