製品概要

用途 DC-DCコンバーター / 車載 / モータードライブ / ロードスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅥ
内部接続 シングル
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance(WF)
外観 東芝 XPH13016MC パワーMOSFET (P-ch 1素子)製品のSOP Advance(WF)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -60 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +10/-20 V
ドレイン電流 ID -60 A
許容損失 PD 132 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -2.1 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 12.9 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 16.6 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 6820 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=-10V 148 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 73 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 51 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年02月

2023年06月

2023年06月

2023年11月

2023年08月

2026年05月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
XPH13016MC,L1Q 5000 Yes -
XPH13016MC,L1XHQ 5000 - Yes Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます