製品概要

用途 車載 / パワーマネジメントスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅥ
内部接続 シングル
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 TSOP6F
外観 東芝 XSM6J830R 小信号MOSFET製品のTSOP6Fパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS -20/+10 V
ドレイン電流 ID -4.0 A
許容損失 PD 1.5 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -2.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.8 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 71 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 105 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 136 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 280 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=-10V 5.9 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
XSM6J830R,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます