MG250YD2YMS3

SiC MOSFETモジュール

製品概要

特長 オールSiC MOSFETタイプ
用途 大電力スイッチング用 (電力変換、モーター駆動)
回路構成 2in1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 2-153A1A
外観 東芝 MG250YD2YMS3 SiC MOSFETモジュール製品の2-153A1Aパッケージ画像
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
152×62×20.5
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
ドレイン電流 (DC) ID 250 A
ドレイン・ソース間電圧 VDSS 2200 V
チャネル温度 Tch 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ドレイン・ソース間 オン電圧(センス端子) (Typ.) VDS(on)sense ID=250A
Tch=25℃
VGS=20V
0.7 V
ソース・ドレイン間 オフ電圧(センス端子) (Typ.) VSD(off)sense IS=250A
Tch=25℃
VGS=-6V
1.6 V
ターンオンスイッチング損失 (Typ.) Eon - 14 mJ
ターンオフスイッチング損失 (Typ.) Eoff - 11 mJ
逆回復損失 (Typ.) Err - 1.5 mJ
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年07月

2026年01月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

PLECS ®はPlexim, Inc. の登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
MG250YD2YMS3(DAE) 1 - Yes

アプリケーション

メガソーラーインバーター
メガソーラーインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、インバーター回路部、ゲート駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます