TC78B009FTG

ブラシレスモータードライバーIC

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

機能 外付トランジスタータイプ / Closed loop速度制御
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相センサーレスコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-WQFN36-0505-0.50-001
外観 東芝 TC78B009FTG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-WQFN36-0505-0.50-001パッケージ画像
ピン数 36
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
出力電流 IOUT(peak) 0.24 A
動作温度 (Max) Topr 105 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力電圧 VO 30 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC78B009FTG(Z,EL) 5000 Yes 一般用途

リファレンスデザイン

これは、モータープリドライバーIC用 評価ボードと外付けFETドライブボードのブロック図です。
モータープリドライバーIC用 評価ボードと外付けFETドライブボード
3相ブラシレスDCモーター制御用プリドライバーIC(TC78B009FTG/TC78B027FTG)用 評価ボードとそのボードに接続可能な外付けFETドライブボードの回路図、BOM、基板データ(ガーバーデータ)を提供します。

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ロボットクリーナー
ロボットクリーナーの設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます