TB67S559FTG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相励磁 / クロック入力方式 / 電流センス抵抗レス
用途 ステッピングモーター駆動用 / バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 BiCD 2相バイポーラー用ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 QFN32
外観 東芝 TB67S559FTG ステッピングモータードライバーIC製品のQFN32パッケージ画像
ピン数 32
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
出力電流 IOUT(peak) 3.0 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
出力電圧 VO 50 V
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
TB67S559FTG(O,EL) 4000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます