TB67S581FNG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

概要 50V/2.5A ステッピングモータードライバーIC
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HTSSOP28-0510-0.65-001
外観 東芝 TB67S581FNG ステッピングモータードライバーIC製品のP-HTSSOP28-0510-0.65-001パッケージ画像
ピン数 28
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
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
出力電圧 VO 50 V
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
TB67S581FNG(O,EL) 4000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます