TPD2015FN

インテリジェントパワーデバイス 40V (ハイサイドスイッチ)

製品概要

用途 ソレノイドドライブ / モータードライブ / ランプドライブ
入力/出力 H/H
入力/出力(Q1) H/H
入力/出力(Q2) H/H
回路数 8
保護機能 過電流 / 過熱
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP30
外観 東芝 TPD2015FN インテリジェントパワーデバイス 40V (ハイサイドスイッチ)製品のSSOP30パッケージ画像
ピン数 30
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.2×7.6×1.2
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 IO Internally Limited A
許容損失 PD 1.8 W
接合温度 Tj 150 ℃
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
入力電圧 (Max) VIN 6.0 V
入力電圧 (Min) VIN -0.3 V
電源電圧 (Max) VDD 40.0 V
ドレイン-ソース間電圧 VDS 50.0 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
過電流検出 (Min) IOC - 1.0 A
オン抵抗 (Max) RDS(ON) - 0.55 Ω
動作電源電圧 (Max) VDD(opr) - 40.0 V
動作電源電圧 (Min) VDD(opr) - 8.0 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年03月

2026年03月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPD2015FN,L1F(S 2000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます