TB7110F

生産終了予定

降圧型DC/DCコンバータ

製品概要

特長 位相補償内蔵 / チョッパ型 / シリーズレギュレータ内蔵
保護機能 フの字過電流保護回路(シリーズレギュレータ部)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TB7110F 降圧型DC/DCコンバータ製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
発振周波数 (Typ.) fOSC - 500 kHz
出力電流 (Max) IOUT - 1.5 A
動作電圧 (Max) VIN(opr) - 27 V
動作電圧 (Min) VIN(opr) - 4.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます