クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
過電流の遮断や制限に発熱を利用する従来のヒューズやポリスイッチは、周囲温度や使用状況の影響を受けやすく、動作電流を高精度に設定するのが困難なため、意図しない電流で動作してシステム動作に異常を発生させるおそれがあります。溶断を利用するヒューズの場合には部品の交換が必要になるというデメリットもあります。
一方で、電子ヒューズ (eFuse IC) はこれらの問題を解決する手段となります。eFuse ICは半導体集積を活かし、単なる遮断機能にとどまらず様々な保護機能を内蔵しています。主な特長として、短絡保護、過電圧クランプ (OVP)、過電流クランプ (OCP)、過熱保護、突入電流抑制、逆流防止などの保護機能をもつことと[注1]、IT/AV機器の安全規格IEC62368-1の部品規格に適合していることがあげられます。
[注1] OCP: Over Current Protection OVP: Over Voltage Protection
電子ヒューズ 東芝 eFuse IC |
リセッタブルヒューズ (ポリスイッチ) |
チップヒューズ |
ガラス管ヒューズ |
|
|---|---|---|---|---|
保護方法 |
MOSFETスイッチ での遮断 |
抵抗値増大 での電流制限 |
導電部溶断 |
導電部溶断 |
保護速度 |
150ns (Typ.) |
数100ms~数s |
数s |
数s |
繰り返し使用 |
可能 |
可能 |
不可 |
不可 |
下の図はTCKE812が12Vの電源給電を行っている時に、急峻に出力電圧が理想的に短絡した場合のシミュレーション波形になります。eFuse ICの短絡検出電流値は外付け抵抗で回路的に設定しますので、従来の発熱を利用するヒューズに比べて高精度に検出電流を設定することができます。
短絡検出電流値に達した際に短絡状態 (この状態をFast Trip、Short Tripとも言います) と判断して出力電流を遮断します。
過電流クランプ機能は、負荷の異常や短絡などで出力電流が増加すると、過電流クランプ制限値を超えないように出力電流をクランプ (保持) し、瞬時の電源オフを防ぐとともにデバイス自身の発熱による劣化や破壊から保護します。
過電流クランプ制限値は短絡検出電流値の62.5%となります。システムに応じて最適な設定にすることができます。ごく短い時間で出力電流が制限値を大きく超えた場合に動作する短絡保護機能と合わせて2重の過電流保護機能を持つことで堅牢な設計を実現できます。
TCKE8xxシリーズは低温から高温まで高精度でクランプすることができ、その精度は±11%です。この精度により、搭載する部品の設計/選定の自由度を向上させます。また、後段の負荷が変動した場合に、通常の過電流保護機能 (サーキットブレイク) では過電流制限値に達した場合に即出力電流を停止し、出力電圧が低下します。
一方で、eFuse ICは電流をクランプし制限値以上の電流を流さないようにすることで、出力電圧を保ちつつ後段ICの耐圧以内に抑えることでより安定な電源を構成できます。
品番 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
データシート |
|||||||
在庫検索 |
|||||||
過電圧時クランプ電圧 VOVC Typ. (V) |
- |
6.04 |
15.1 |
||||
復帰動作タイプ |
オートリトライ |
ラッチ |
オートリトライ |
ラッチ |
オートリトライ |
ラッチ |
|
パッケージ |
名称 |
||||||
サイズ Typ. (mm) |
3.00×3.00、t=0.75 Max |
||||||
動作 範囲 |
入力電圧 VIN (V) |
4.4 ~ 18 |
|||||
出力電流 IOUT (A) |
0 ~ 5.0 |
||||||
過電流リミット精度 (%) |
±11 @Ta= -40 ~ 85℃、ILIM=4.38A |
||||||
オン抵抗 RON Typ. (mΩ) |
28 |
||||||
下記リンクを参照ください。