製品概要

用途 民生機器 / モバイル機器 / IOT/ウエアラブル機器 / カメラ/センサー電源 / 汎用電源
特長 低入力電圧 / 低消費電流
回路数 1
内蔵機能 オートディスチャージ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP4G
外観 東芝 TCK128BG ロードスイッチIC製品のWCSP4Gパッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.645×0.645×0.465
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
最大出力電流(DC) IOUT(DC) 1.0 A
最大出力電流(Pulse) IOUT(Pulse) 2.0 A
消費電力 (FR4基板(40mm×40mm)実装時) PD 1.0 W
入力電圧 VIN 6.0 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
入力動作電圧 (Max) VIN - 5.5 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 1.0 V
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.5A
VIN=1.2V
210 mΩ
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.5A
VIN=1.8V
106 mΩ
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.2A
VIN=5V
46 mΩ
VOUT立ち上がり時間 (Typ.) tr VIN=3.3V 363 μs
スタンバイ電流(OFF) (Typ.) IQ(OFF) VIN=5.5V 0.013 μA
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
TCK128BG,LF 5000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます