TCWA1225G

新規設計非推奨

高耐電力スイッチ

製品概要

用途 基地局 / 産業機器 / 中継器 / 民生機器 / 無線機
特長 高耐電力 / 小型パッケージ / 低挿入損失
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP14
外観 東芝 TCWA1225G 高耐電力スイッチ製品のWCSP14パッケージ画像
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.9×1.9×0.48
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
電源電圧 (Max) VDD 3.9 V
電源電圧 (Min) VDD -0.3 V
最大入力電力 Pin_max 46 dBm

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作周波数 (Min) frequency - 0.7 GHz
動作周波数 (Max) frequency - 5 GHz
挿入損失 (Typ) IL f=3GHz 0.5 dB
アイソレーション (Typ) ISO f=3GHz 50 dB

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます