HN4B102J

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 MOSゲート駆動用
特長 低飽和電圧
極性 NPN + PNP
内部接続 エミッターコモン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
外観 東芝 HN4B102J 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のSMVパッケージ画像
JEITA SC-74A
パッケージコード SOT-25
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
コレクター電流 (Q1) IC 2 A
コレクター電流 (Q2) IC -1.8 A
コレクター電流 (Q1) ICP 8 A
コレクター電流 (Q2) ICP -8 A
コレクター損失 (Q1/Q2) (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 1.1 W
コレクター-ベース間電圧 (Q1) VCBO 60 V
コレクター-ベース間電圧 (Q2) VCBO -30 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 30 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=-0.2A
VCE=-2V
500 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=-0.2A
VCE=-2V
200 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=0.2A
VCE=2V
500 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=0.2A
VCE=2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=-20mA
IC=-0.6A
-0.2 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=20mA
IC=0.6A
0.14 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

アプリケーション

IoTセンサー
IoTセンサーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種センサー信号入力部、制御部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーモスタット
サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます