クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電源電圧 | DC 2.7 ~ 6V |
|---|---|
| 定格出力電流 | 1.4A (標準)、抵抗設定で最大4Aまで変更可能 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| eFuse IC | モジュール基板・1 | 2.7 to 23 V/4.0 A eFuse IC, 34 mΩ, WSON8 | |
| 過熱監視IC | モジュール基板・1 | 10 μA, Open-drain, 過熱監視IC | |
| 小信号MOSFET | モジュール基板・1 | N-ch MOSFET, 20 V, 0.18 A, 3.0 Ω@4V, SOT-723(VESM) | |
| 小信号MOSFET | モジュール基板・1 | P-ch MOSFET, -20 V, -0.25 A, 1.4 Ω@4.5V, SOT-723(VESM) | |
| L-MOS VHSシリーズ | モジュール基板・1 | One-Gate Logic(L-MOS), Non-Inverter Buffer, SOT-353(USV) | |
| ツェナーダイオード | モジュール基板・2 | 6.8 V Zener Diode, SOD-523(ESC) | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | ベース基板・4 | N-ch MOSFET, 40 V, 0.00085 Ω@10V, SOP Advance(N), U-MOSⅨ-H | |
| ロードスイッチIC | ベース基板・4 | 2.7 to 28 V External MOSFET Driver IC, WCSP6E | |
| L-MOS SHSシリーズ (TC74LCX相当) | ベース基板・4 | One-Gate Logic(L-MOS), Schmitt Buffer, SOT-363(US6) | |
| ポイントレギュレーター(シングル出力) | ベース基板・1 | 200 mA Fixed Output LDO Regulator, 4.8 V, SOT-25(SMV) | |
| 抵抗内蔵型トランジスター(BRT) | ベース基板・1 | NPN Bias Resistor Built-in Transistors (BRT), 10 kΩ/10 kΩ, SOT-723(VESM) | |
| 抵抗内蔵型トランジスター(BRT) | ベース基板・4 | PNP Bias Resistor Built-in Transistors (BRT), 10 kΩ/10 kΩ, SOT-723(VESM) | |
| スイッチングダイオード | ベース基板・2 | 80 V/0.1 A Switching diode, SOD-523(ESC) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。