TB9033FTG

開発中

ネットワーク通信IC

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

機能 CXPI ドライバーレシーバー + 符号化、複合化、調停 + プロトコル制御
用途 ステアリングスイッチ / メータークラスタースイッチ / ライトスイッチ / ドアロック / ドアミラー
特長 スリープモード時、低消費電流 / 16ch GPIO I/O / 6ch ADコンバーター
内蔵機能 過熱検出 / 低電圧検出 / 過電圧検出
適合CXPI規格 ISO 20794-2 / ISO 20794-4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN28-0606-0.65-003
外観 東芝 TB9033FTG ネットワーク通信IC製品のP-VQFN28-0606-0.65-003パッケージ画像
ピン数 28
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
電源電圧 1 (Min) VBAT 0 V
電源電圧 1 (Max) VBAT 40 V
入力出力耐圧 (Min) VBUS -27 V
入力出力耐圧 (Max) VBUS 40 V
出力電流 (Max) IBUS 0.2 A
接合温度 (Max) Tj 150 ℃
保存温度 (Min) Tstg -55 ℃
保存温度 (Max) Tstg 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
BAT 正常動作電圧 (Min) VBAT(opr) - 6 V
BAT 正常動作電圧 (Max) VBAT(opr) - 18 V
動作温度 (Min) Ta(opr) - -40 ℃
動作温度 (Max) Ta(opr) - 125 ℃
BAT 消費電流(スリープ) (Typ.) IBATSLP - 10 μA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

リファレンスデザイン

車載向けCXPI通信応用回路B (ドアミラー駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたドアミラー駆動基板です。CXPIインターフェースIC TB9033FTGを使用しています。MCD(Motor Control Driver)およびMOSFETと組み合わせることで、ドアミラーに搭載された複数のモーターならびにウインカーの制御を実現します。
車載向けCXPI通信応用回路C (LEDアンビエントライト駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたLEDアンビエントライト駆動基板です。CXPIインターフェースICにはTB9033FTGを採用しており、同ICが備える16ch GPIOのうち4chのPWM出力を使用することで、WRGB LEDを柔軟に制御することが可能です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます