※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 機能 | CXPI ドライバーレシーバー + 符号化、複合化、調停 + プロトコル制御 |
|---|---|
| 用途 | ステアリングスイッチ / メータークラスタースイッチ / ライトスイッチ / ドアロック / ドアミラー |
| 特長 | スリープモード時、低消費電流 / 16ch GPIO I/O / 6ch ADコンバーター |
| 内蔵機能 | 過熱検出 / 低電圧検出 / 過電圧検出 |
| 適合CXPI規格 | ISO 20794-2 / ISO 20794-4 |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 東芝パッケージ名 | P-VQFN28-0606-0.65-003 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 28 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
*1 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
*2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 1 (Min) | VBAT | 0 | V |
| 電源電圧 1 (Max) | VBAT | 40 | V |
| 入力出力耐圧 (Min) | VBUS | -27 | V |
| 入力出力耐圧 (Max) | VBUS | 40 | V |
| 出力電流 (Max) | IBUS | 0.2 | A |
| 接合温度 (Max) | Tj | 150 | ℃ |
| 保存温度 (Min) | Tstg | -55 | ℃ |
| 保存温度 (Max) | Tstg | 150 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| BAT 正常動作電圧 (Min) | VBAT(opr) | - | 6 | V |
| BAT 正常動作電圧 (Max) | VBAT(opr) | - | 18 | V |
| 動作温度 (Min) | Ta(opr) | - | -40 | ℃ |
| 動作温度 (Max) | Ta(opr) | - | 125 | ℃ |
| BAT 消費電流(スリープ) (Typ.) | IBATSLP | - | 10 | μA |