TLP268J

フォトカプラー(トライアック出力)

製品概要

特長 ゼロクロス
用途 家電機器用 / ソリッドステートリレー用
回路数 1
出力タイプ ZC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 4pin SO6
外観 東芝 TLP268J フォトカプラー(トライアック出力)製品の4pin SO6パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
せん頭阻止電圧 VDRM 600 V
実効オン電流 IT(RMS) 70 mA
動作温度 Topr -40 to 100

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トリガーLED電流 (Max) IFT rank=- 3 mA
トリガーLED電流 (Max) IFT rank=IFT2 2 mA
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
インヒビット電圧 (Max) VIH - 30 V
最大せん頭 順電圧降下 (Max) VTM ITM=70mA 2.8 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年03月

2026年06月

2026年06月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP268J(TPL,E 3000 Yes -
TLP268J(V4-TPL,E 3000 Yes Yes

アプリケーション

スマートプラグ
スマートプラグの設計では、AC絶縁、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ACスイッチ回路部、電源部、ワイヤレス・キースイッチ部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます