TPH9R00CQH

パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

用途 高効率DC-DCコンバーター / スイッチングレギュレーター / モータードライブ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅩ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance / SOP Advance(N)
外観 東芝 TPH9R00CQH パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V&lt;VDSS&le;150V)製品のSOP Advance / SOP Advance(N)パッケージ画像
ピン数 8
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 150 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS 20 V
ドレイン電流 ID 64 A
許容損失 PD 210 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.3 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 3.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=8V 11 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 9 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 3500 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 44 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 87 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 72 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 133 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年02月

2023年02月

2024年05月

2022年09月

2024年09月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPH9R00CQH,LQ 5000 Yes

リファレンスデザイン

これは、200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーターの製品写真です。
200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「2SA1201-Yは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。」
基板写真(例)
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます