コードレス電動工具

コードレス電動工具

コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Main Switch ON/OFF Main SwitchON/OFF Battery Battery Gate Driver Gate Driver VDD VDD LED LED Op-amp Op-amp M M Inverter Inverter MCU/ Motor Control Driver MCU/Motor Control Driver Temp. Sensor Temp.Sensor Op-amp Op-amp AC in AC in LDO Regulator LDORegulator eFuse IC eFuse IC Battery Charging Circuit Battery Charging Circuit LED Driving Circuit LED Driving Circuit Battery charging circuit Motor drive circuit MCU peripheral circuit
モーター駆動回路

駆動用MOSFET内蔵ドライバーを用いたブラシレスモーターの駆動回路例

ドライバーと駆動用外付けMOSFETを用いたブラシレスモーターの駆動回路例

スイッチ回転切り替え機能を持ったブラシ付きモーターの駆動回路例

MOSFETを用いたHブリッジによる回転切り替え機能を持つブラシ付きモーターの駆動回路例

マイクロコントローラー周辺回路

オペアンプやLDOを用いたマイクロコントローラーの電源や信号入力等の周辺回路例

バッテリー充電回路

バッテリーの充電に使用されるAC-DC電源回路例

サブブロック図

モーター駆動回路
モーター駆動回路ブラシレスDCモーター (モータードライバー使用回路)

駆動用MOSFET内蔵ドライバーを用いたブラシレスモーターの駆動回路例

駆動用MOSFET内蔵ドライバーを用いたブラシレスモーターの駆動回路例
三相ブラシレスDCモータードライバー (MOSFET内蔵)
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN36-0505-0.50-001
VOUT (Max) [V] 40
IOUT (Max) [A] 3
VM [V] 6 to 30
RON (Typ.) [Ω] 0.24
モーター駆動回路ブラシレスDCモーター (モーターコントローラーとMOSFET使用回路)

ドライバーと駆動用外付けMOSFETを用いたブラシレスモーターの駆動回路例

ドライバーと駆動用外付けMOSFETを用いたブラシレスモーターの駆動回路例
三相ブラシレスDCモーターコントローラー (MOSFET外付け)
品番
東芝パッケージ名 SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65
VOUT (Max) [V] 18 18 18
IOUT (Max) [A] 0.002 0.002 0.002
VM [V] 6 to 16.5 6 to 16.5 6 to 16.5
RON (Typ.) [Ω]      
U-MOSシリーズ MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 340 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00085 0.00074
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 86 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.004 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
モーター駆動回路ブラシ付きDCモーター / スイッチ回転切り替え

スイッチ回転切り替え機能を持ったブラシ付きモーターの駆動回路例

スイッチ回転切り替え機能を持ったブラシ付きモーターの駆動回路例
バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
U-MOSシリーズ MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 340 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00085 0.00074
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 86 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.004 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
モーター駆動回路ブラシ付きDCモーター / MOSFET回転切り替え

MOSFETを用いたHブリッジによる回転切り替え機能を持つブラシ付きモーターの駆動回路例

MOSFETを用いたHブリッジによる回転切り替え機能を持つブラシ付きモーターの駆動回路例
U-MOSシリーズ MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 340 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00085 0.00074
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 86 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.004 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
マイクロコントローラー周辺回路
マイクロコントローラー周辺回路

オペアンプやLDOを用いたマイクロコントローラーの電源や信号入力等の周辺回路例

オペアンプやLDOを用いたマイクロコントローラーの電源や信号入力等の周辺回路例
低ノイズ オペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
小型面実装LDOレギュレーター
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 200
VOUT [V] 1.5 to 5.0
バッテリー充電回路
バッテリー充電回路

バッテリーの充電に使用されるAC-DC電源回路例

バッテリーの充電に使用されるAC-DC電源回路例
DTMOSⅣシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 600 800
ID (Max) [A] 11.5 9.7 17
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.3 0.38 0.29
極性 N-ch N-ch N-ch
バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23) SOT-23 (SOT23) SOT-323 (USM)
VCEO (Max) [V] -50 50 50
IC (Max) [A] -0.2 0.2 0.15
極性 PNP NPN NPN
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1118 (UDFN6) SOT-1220 (UDFN6B)
VDSS (Max) [V] 30 30 -30
ID (Max) [A] 15 4.0 -10
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.012 0.064 0.028
極性 N-ch N-ch×2 P-ch
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCEO (Max) [V] 80
Topr [°C] -55 to 110
低ノイズ オペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
電子ヒューズ (eFuse IC)(1)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
電子ヒューズ (eFuse IC)(2)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはTC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路の画像です。
TC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路
センサーレス正弦波PWM駆動プリドライバーICを使用した、ブラシレスモーター駆動回路。GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
LDOレギュレーター / TCR3UG
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター / TCR15AG
これは、ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4204F+TB6634FNG応用回路の応用ブロック図です。
ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4204F+TB6634FNG応用回路
正弦波駆動方式のPWMコントローラーと600V耐圧インテリジェントパワーデバイスを組み合わせたブラシレスDCモーター駆動応用例のリファレンスデザインです。ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
これは、ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4206F+TB6634FNG応用回路の応用ブロック図です。
ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4206F+TB6634FNG応用回路
正弦波駆動方式のPWMコントローラーと500V耐圧インテリジェントパワーデバイスを組み合わせたブラシレスDCモーター駆動応用例のリファレンスデザインです。ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
  • TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます