洗濯機

洗濯機

洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 45 EMI Filter EMIFilter Relay Relay Panel Key / LED PanelKey / LED Sensor Sensor Isolation & Gate Drivers Isolation& GateDrivers IPM IPM PFC Controller PFC Controller Wireless Connectivity WirelessConnectivity ACIM BLDC PMSM ACIMBLDCPMSM 300 to 450 V (DC) 300 to 450 V (DC) Buzzer Buzzer Valve -Water Supply -Drain -Softener Supply Valve-Water Supply-Drain-Softener Supply Water Level Turbidity Volume Temperature Cover Switch Water LevelTurbidityVolumeTemperatureCover Switch Op-amp Op-amp BLDC (for Water Pump) BLDC(for Water Pump) Power Supply Unit Power Supply Unit M M Op-amp Op-amp Op-amp Op-amp Logic / Motor Power Logic / Motor Power AC-DC / PFC AC-DC/ PFC Power Device Power Device M M MCU MCU Transistor Array Transistor Array Haptics Haptics Touch & Front Panel Controller Touch & FrontPanel Controller MCU MCU Motor Driver (Controller) Motor Driver(Controller) PFC circuit Operation unit (Key/LED) Operation unit (Touch panel) Sensor input unit AC-DC converter circuit Main motor drive unit Water pump drive unit Communication unit
AC-DCコンバーター回路

メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例

PFC回路

メイン電源回路に含まれるPFC回路例

メインモーター駆動部

MCU、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例

MCU、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例

ウォーターポンプ駆動部

モータードライバー (コントローラー) とパワーデバイスを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例

通信部

無線通信回路例

センサー入力部

各種センサー信号の入力回路例

操作部 (Key/LED)

Key/LEDによる操作回路例

操作部 (タッチパネル)

タッチパネルによる操作回路例

サブブロック図

AC-DCコンバーター回路
AC-DCコンバーター回路

メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例

メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例
スイッチング特性を示す性能指数 RDS(ON) x Qgd の改善により、電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 650
ID (Max) [A] 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.08 0.09
極性 N-ch N-ch
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給の実現に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給の実現に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
PFC回路
PFC回路

メイン電源回路に含まれるPFC回路例

メイン電源回路に含まれるPFC回路例
スイッチング特性を示す性能指数 RDS(ON) x Qgd の改善により、電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 650
ID (Max) [A] 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.08 0.09
極性 N-ch N-ch
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
メインモーター駆動部
メインモーター駆動部 (MCU + ゲートドライバー + IPM)

MCU、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例

MCU、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
メインモーター駆動部 (MCU + ゲートドライバー + MOSFET)

MCU、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例

MCU、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例
スイッチング特性を示す性能指数 RDS(ON) x Qgd の改善により、電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 650
ID (Max) [A] 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.08 0.09
極性 N-ch N-ch
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
ウォーターポンプ駆動部
ウォーターポンプ駆動部 (モータードライバー (コントローラー) + パワーデバイス)

モータードライバー (コントローラー) とパワーデバイスを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例

モータードライバー (コントローラー) とパワーデバイスを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
外付けパワーデバイスと組み合わせることで、高電圧・大電流ブラシレスDCモーターを駆動します。
品番
東芝パッケージ名 SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65
VOUT (Max) [V] 18 18 18
IOUT (Max) [A] 0.002 0.002 0.002
VM [V] 6 to 16.5 6 to 16.5 6 to 16.5
RON (Typ.) [Ω]      
通信部
通信部

無線通信回路例

無線通信回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-882 (CST2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-30 +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.23 0.2 0.5 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 90 8.5 0.2 0.2
豊富な周辺機能を搭載、システム制御マイコンとして高機能化に貢献します。
センサー入力部
センサー入力部

各種センサー信号の入力回路例

各種センサー信号の入力回路例
機器の低消費電力化に貢献するタイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
豊富な周辺機能を搭載、システム制御マイコンとして高機能化に貢献します。
操作部 (Key/LED)
操作部 (Key/LED)

Key/LEDによる操作回路例

Key/LEDによる操作回路例
ドライブ回路出力にDMOS FETを使用し低損失を実現しました。また、CMOS入力でコントローラーのI/Oなどからダイレクトに制御できます。
品番
東芝パッケージ名 SOL16 SOP18-P-375-1.27 P-SSOP24-0613-1.00-001
回路数 7 8 4
IOUT (Max) [mA/ch] 500 500 1500
豊富な周辺機能を搭載、システム制御マイコンとして高機能化に貢献します。
操作部 (タッチパネル)
操作部 (タッチパネル)

タッチパネルによる操作回路例

タッチパネルによる操作回路例
ドライブ回路出力にDMOS FETを使用し低損失を実現しました。また、CMOS入力でコントローラーのI/Oなどからダイレクトに制御できます。
品番
東芝パッケージ名 SOL16 SOP18-P-375-1.27 P-SSOP24-0613-1.00-001
回路数 7 8 4
IOUT (Max) [mA/ch] 500 500 1500
豊富な周辺機能を搭載、システム制御マイコンとして高機能化に貢献します。

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • PSpice® は、Cadence Design Systems, Inc. の登録商標です。
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • TXZ+TMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます