ワイヤレスチャージャー

ワイヤレスチャージャー

ワイヤレスチャージャーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Feed Coil FeedCoil DC in 12 V DC in 12 V eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET eFuse IC /Gate Driver IC& N-ch MOSFET Status LEDs StatusLEDs MCU MCU Inverter Circuit InverterCircuit Current Sensor CurrentSensor DC-DC DC-DC Full-bridge inverter circuit IC-driven DC-DC power supply circuit
IC駆動DC-DC電源回路

ディスクリートソリューションと制御ICを用いた電源回路例

ディスクリートソリューションと制御ICを用いた電源回路例

フルブリッジ型インバーター回路

ディスクリートソリューションと制御ICを用いたインバーター回路例

サブブロック図

IC駆動DC-DC電源回路
IC駆動DC-DC電源回路(1)

ディスクリートソリューションと制御ICを用いた電源回路例

ディスクリートソリューションと制御ICを用いた電源回路例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-323 (USC) SOD-323 (USC) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.08 0.08 0.08 0.13
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 600 280 270 160
U-MOSシリーズ MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 40 80 80
ID (Max) [A] 68 32 26
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0075 0.0084 0.0123
極性 N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance DPAK+ DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 40 60 80 80
ID (Max) [A] 72 90 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0072 0.0033 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
電子ヒューズ(eFuse IC) (1)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
電子ヒューズ(eFuse IC) (2)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
IC駆動DC-DC電源回路(2)

ディスクリートソリューションと制御ICを用いた電源回路例

ディスクリートソリューションと制御ICを用いた電源回路例
ロードスイッチIC (1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6E WCSP6E WCSP4G
VIN (Max) [V] 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
IOUT(DC) (Max) [A] 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
ロードスイッチIC(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6E WCSP6E WCSP6E
VIN (Max) [V] 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
IOUT(DC) (Max) [A] 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
フルブリッジ型インバーター回路
フルブリッジ型インバーター回路

ディスクリートソリューションと制御ICを用いたインバーター回路例

ディスクリートソリューションと制御ICを用いたインバーター回路例
ショットキーバリアダイオード(1)
品番
東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF] 380 300
ショットキーバリアダイオード(2)
品番
東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V]          
VR (Max) [V] 60 60 60 60 60
CT (Typ.) [pF] 130 130 300 130 290
U-MOSシリーズ MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 40 80 80
ID (Max) [A] 68 32 26
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0075 0.0084 0.0123
極性 N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance DPAK+ DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 40 60 80 80
ID (Max) [A] 72 90 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0072 0.0033 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます