GT20N135SRA

ソフトスイッチング用IGBT

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 高破壊耐量 / 低飽和電圧
回路数 2
ダイオード内蔵 あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-247
外観 TO-247
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.94×20.95×5.02
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
コレクター電流 IC 40 A
コレクター-エミッター間電圧 VCES 1350 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年10月

2022年09月

2025年06月

2025年06月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
GT20N135SRA,S1E(S 30 Yes

リファレンスデザイン

これは、IH調理器用インバーター回路の画像です。
IH調理器用インバーター回路
電圧共振ソフトスイッチングによるIH調理器用インバーター回路のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

アプリケーション

IH炊飯器
IH炊飯器の設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、ヒーター制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます