Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

低耐圧IPD

マイコンから直接制御が可能となっており、負荷ショートした場合は過電流保護や過熱保護が動作し製品を保護します。 また出力や製品状態をマイコンへフィードバックするダイアグ出力機能を内蔵しており、製品や負荷状態をマイコンでモニタリングする事が可能です。

ラインアップ

機能分類

駆動負荷数

パッケージ

ハイライト

豊富な保護、診断機能を内蔵

負荷や製品の状態を常にモニタし、異常発生時にはマイコンへフィードバックすることにより、セットの高信頼性に貢献します。

TPD1055FA ブロック図 画像を拡大
(画像クリックで拡大表示します)

小型パッケージ

微細プロセスを活かし小型面実装パッケージを採用が可能となり、ECUの小型化に貢献します。

従来製品と新製品の比較 画像を拡大
(画像クリックで拡大表示します)

カタログ

Catalog
資料名 発行年月
2019年04月

製品一覧

機能 回路数 品番 VDS/VDD
(V)
IO/Iout
(A)
動作電圧 RDS(ON)
max(Ω)
保護機能

診断

出力

Topr
(℃)
パッケ
ージ
その他
過電流 過熱 過電圧 減電圧 電流
逆接


|


ハイサイド
スイッチ
1 TPD1052F 40 0.8 5~18V 0.8 -40~125 PS-8
TPD1055FA 3 5~18V 0.12 WSON10 天絡検出
TPD1060F 4~18V 0.12 SOP-8 低電源
電圧駆動
TPD1053F 60 3 5~18V 0.12 -40~125 SOP-8
TPD1047F 6~18V 0.25 出力電流
モニタ
8 TPD2005F 45 1 8~40V 1.2 -40~85 SSOP24
ローサイド
スイッチ
1 TPD1044F 41 1 ~41 V 0.6 -40~125 PS-8
TPD1054F 40 ~40 V 0.8
TPD1039F 45 1.5 ~45 V 0.25 -40~85  SOP-8
TPD1058FA 40 6 ~40 V 0.1 -40~125 WSON10
2 TPD1030F 40 1 ~40 V 0.6 -40~110 SOP-8
TPD1036F 30 1.5 ~30 V 0.5
TPD1032F 20 3 ~20 V 0.4
TPD1046F 40 ~20 V 0.2 -40~125
8 TPD2007F 40 1 ~40 V 1.4 -40~85 SSOP24
M
O
S
F
E
T

|





|
ハイサイド
スイッチ
1 TPD7102F -0.3 ~ 25 1m 7~18V -40~125 PS-8
TPD7104F -0.3 ~ 24 内部能力 5~18V
TPD7104AF -0.3 ~ 24 内部能力 5~18V
2 TPD7101F 30
0.1 8~18V -40~110 SSOP24
ハーフ
ブリッジ
(P-ch + N-ch)
2 TPD7211F -0.5 ~ 30 0.5 5~18V -40~125  PS-8
3相フル
ブリッジ
6 TPD7210F -0.3 ~ 35 1 4.5~18V SSOP24

VDS:ドレイン・ソース間電圧 (V)

IO:出力電流 (A)

RDS(ON)max:Tch=25°Cのオン抵抗・最大値 (Ω)

Topr:動作温度 (°C)

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。