モーター駆動回路ブラシ付きDCモーター / MOSFET回転切り替え

MOSFETを用いたHブリッジによる回転切り替え機能を持つブラシ付きモーターの駆動回路例

Motor drive circuit Brushed motor/ MOSFET switching

ラインアップ

U-MOSシリーズ MOSFET

Part number TPWR6003PL TPWR8004PL TPHR8504PL TPHR7404PU TPH2R408QM TPH4R008QM TK5R1P08QM TK6R9P08QM
Package DSOP Advance SOP Advance
SOP Advance(N)
DPAK
VDSS [V] 30 40 40 40 80 80 80 80
ID [A] 150 (412*) 150 (340*) 150 (340*) 150 (400*) 120 (200*) 86 (140*) 84 (105*) 62 (83*)
RDS(ON) [mΩ] @VGS = 10 V

Typ.

0.36 0.65 0.7 0.51 1.9 3.1 4.2 5.5
Max 0.6 0.8 0.85 0.74 2.43 4 5.1 6.9
Polarity N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
Generation U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H

* : Silicon limit

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ