IHクッキングヒーターの設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、電流検出部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
ディスプレー制御部の回路例
ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電流共振方式のIHコイル駆動回路例
シャント抵抗とオペアンプを使ったIHコイル部の電流検出回路例
モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したモーター駆動回路例
MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
ディスプレー制御部の回路例
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-723 (VESM) | SOT-563 (ES6) | 
| VDSS (Max) [V] | 20 | 20 | 
| ID (Max) [A] | 0.8 | 0.8 | 
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | ||
| 極性 | N-ch | N-ch×2 | 
ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電流共振方式のIHコイル駆動回路例
シャント抵抗とオペアンプを使ったIHコイル部の電流検出回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SO8L(LF4) | 
| 出力方式 | アナログ出力 | 
| BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 | 
| VDD1 (Max) [V] | 5.5 | 
| VDD2 (Max) [V] | 5.5 | 
| IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 12 | 
| IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 10 | 
モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したモーター駆動回路例
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-723 (VESM) | SOT-563 (ES6) | 
| VDSS (Max) [V] | 20 | 20 | 
| ID (Max) [A] | 0.8 | 0.8 | 
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | ||
| 極性 | N-ch | N-ch×2 | 
MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-723 (VESM) | SOT-563 (ES6) | 
| VDSS (Max) [V] | 20 | 20 | 
| ID (Max) [A] | 0.8 | 0.8 | 
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | ||
| 極性 | N-ch | N-ch×2 | 
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。