インクジェットプリンター

インクジェットプリンター

インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Ink Tank Unit Ink Tank Unit CR* Unit CR* Unit LF* Unit LF* Unit Ink Detect Unit Ink Detect Unit PF* Motor PF* Motor ASF* Motor ASF* Motor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor LF* Motor LF* Motor CR* Motor CR* Motor Heater Heater Print Head Print Head Head Driver Head Driver Heater Driver Heater Driver Touch Screen Touch Screen LCD Panel LCD Panel Back Light Back Light Analog Front End Analog Front End Light Source Light Source Scanner Motor Scanner Motor Sensor Sensor ADF* Motor ADF* Motor Fax Modem Fax Modem Sensor Sensor LED Driver / MOSFET LED Driver / MOSFET LED Driver / MOSFET LED Driver / MOSFET Linear Image Sensor Linear Image Sensor Protection Protection Display Control MCU Display Control MCU MCD MCD MCD MCD MCD MCD MCD MCD MCD MCD MCD MCD Memory Memory Signal Interfaces Signal Interfaces Power Supply Power Supply Protection Protection Print Engine Block Print Engine Block Display Block Display Block Input Block Input Block USB USB Ethernet Ethernet Wi-Fi 🄬 Wi-Fi 🄬 NFC NFC Bluetooth 🄬 Bluetooth 🄬 Note (*) ADF: Auto Document Feeder PF: Paper Feed ASF: Auto S... Note (*) ADF: Auto Document Feeder PF: Paper Feed ASF: Auto Sheet Feeder CR: Carriage Return LF: Line Feed ASIC (MCU) ASIC(MCU) Display block Scanner block USB circuit ADF block Power supply circuit Print engine block
電源回路部

フライバック方式AC-DCコンバーターの回路例

ディスプレー部

LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例

スキャナー部

スキャナー用モーターの制御回路例

USB回路

USB信号ラインのESD保護回路例

ADF (Auto Document Feeder) 部

オートドキュメントフィーダー (ADF) の回路例

プリントエンジン部

プリントエンジン部

サブブロック図

電源回路部
電源回路部

フライバック方式AC-DCコンバーターの回路例

フライバック方式AC-DCコンバーターの回路例
スイッチングレギュレーターに適したMOSFETで、取り扱いが容易で小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600
ID (Max) [A] 3.5
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 2.2
極性 N-ch
基板占有面積の縮小化、信頼性向上によるメンテナンスフリーなどのメリットがあります。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L 4pin SO6L 4pin SO6L 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 300 350
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 110 -55 to 110 -55 to 125
低周波および低ノイズの用途に適しており、幅広い応用をカバーします。
品番
東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23)
VCEO (Max) [V] 50
IC (Max) [A] 0.2
極性 NPN
スイッチング電源の高周波整流用に適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V] 60  
VR (Max) [V]   60
CT (Typ.) [pF]   300
シリコン拡散接合形の高周波整流用ダイオードです。電源の高効率化・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 S-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 0.7
ディスプレー部
ディスプレー部

LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例

LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOT-563 (ES6) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-16 +/-15 +/-10 +/-10 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.7 0.7 0.25 0.25 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.15 0.15 1.5 1.5 0.12
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。
高速スイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM)
VDSS (Max) [V] 20 20 -20 -20
ID (Max) [A] 0.18 0.25 -0.1 -0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 4.0 1.6 11 2.1
極性 N-ch N-ch P-ch P-ch
スキャナー部
スキャナー部

スキャナー用モーターの制御回路例

スキャナー用モーターの制御回路例
最大定格電圧 40 V、小型パッケージを採用したスタンダードなステッピングモーター用ドライバーです。
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-VQFN32-0505-0.50-004 P-VQFN24-0404-0.50-004
VOUT (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
IOUT (Max) [A] 2 2 2.8 2.8 2.0 1.5
VM [V] 10 to 35 10 to 35 10 to 35 10 to 35 4.5 to 33 4.5 to 33
RON (Typ.) [Ω] 0.8 0.8 0.53 0.53 0.8 1.2
高速スイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM)
VDSS (Max) [V] 20 20 -20 -20
ID (Max) [A] 0.18 0.25 -0.1 -0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 4.0 1.6 11 2.1
極性 N-ch N-ch P-ch P-ch
USB回路
USB回路

USB信号ラインのESD保護回路例

USB信号ラインのESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOT-563 (ES6) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-16 +/-15 +/-10 +/-10 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.7 0.7 0.25 0.25 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.15 0.15 1.5 1.5 0.12
ADF (Auto Document Feeder) 部
ADF (Auto Document Feeder) 部

オートドキュメントフィーダー (ADF) の回路例

オートドキュメントフィーダー (ADF) の回路例
最大定格電圧 40 V、小型パッケージを採用したスタンダードなステッピングモーター用ドライバーです。
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-WQFN36-0606-0.50-002 P-VQFN32-0505-0.50-004 P-VQFN24-0404-0.50-004
VOUT (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
IOUT (Max) [A] 2 2 2.8 2.8 2.0 1.5
VM [V] 10 to 35 10 to 35 10 to 35 10 to 35 4.5 to 33 4.5 to 33
RON (Typ.) [Ω] 0.8 0.8 0.53 0.53 0.8 1.2
BiCDプロセスを採用し、高耐圧・大電流・低消費電力駆動を実現しています。シンプルなシングルチャネル版です。
品番
東芝パッケージ名 P-HSOP8-0405-1.27-002 P-HSOP8-0405-1.27-002
VOUT (Max) [V] 50 50
IOUT (Max) [A] 3.5 3.5
VM [V] 4.5 to 44 4.5 to 44
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.6 0.6
RON(Large) (Typ.) [Ω]    
プリントエンジン部
プリントエンジン部

プリントエンジン部

プリントエンジン部
AGC (Active Gain Control) 搭載により、モーター駆動に必要な電流をリアルタイムで最適化します。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN64-0909-0.50-006 P-VQFN48-0707-0.50-004
VOUT (Max) [V] 50 50
IOUT (Max) [A] 5 3
VM [V] 6.5 to 44 10 to 47
RON (Typ.) [Ω] 0.25 0.4
BiCDプロセスを採用し、高耐圧・大電流・低消費電力駆動を実現しています。モード切り替えでさらなる大電流駆動に対応できます。
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN48-0707-0.50-003 P-WQFN48-0707-0.50-003 P-VQFN48-0707-0.50-004
VOUT (Max) [V] 50 50 50
IOUT (Max) [A]     4.5
VM [V] 10 to 47 10 to 47 10 to 47
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.49 0.8 0.33
RON(Large) (Typ.) [Ω] 0.245 0.4 0.165

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
  • Arm、Cortex および Thumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標または商標です。
  • M-FLATTM、NANOFLASHTM、S-FLATTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます