PFC回路 アクティブ方式

アクティブ方式のPFC回路例

PFC circuit Active type

ラインアップ

DTMOSⅥシリーズ MOSFET

Part number

TK065U65Z

TK040N65Z

Package

TOLL

TO-247

VDSS [V]

650

650

ID [A]

38

57

RDS(ON) [Ω] @VGS = 10 V

Typ.

0.051

0.033

Max

0.065

0.04

Polarity

N-ch

N-ch

トランジスター出力フォトカプラー

Part number

TLP383

TLP293

TLP385

Package

4pin SO6L

SO4

4pin SO6L

BVS [Vrms]

5000

3750

5000

Topr [°C]

-55 to 125

-55 to 125

-55 to 110

MCU

Part number

TMPM381FWFG

TMPM383FSUG

Maximum operation frequency

40 MHz

40 MHz

Instruction ROM

128 KB

64 KB

RAM

10 KB

8 KB

Timer 16bit x 8ch 16bit x 8ch
UART / SIO 3ch 2ch
UART (50 % duty) 1ch 1ch
AD Converter 18ch (12bit) 10ch (12bit)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ