12 V システム向け AC-DCコンバーター回路 (インターリーブ方式PFC) 1.6 kW 電源 (VIN(AC) = 90 ~ 264 V、VOUT = 12.0 V、IOUT = 66.7 A / 133 A)

インターリーブ方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例

AC-DC converters for 12V systems (interleaved PFCs) (1.6 kW power supply (Vinac=90~264 V, Vout=12.0 V, Iout=66.7A/133A))

ラインアップ

DTMOSシリーズ MOSFET

Part number

TK040N65Z TK040Z65Z TK090A65Z TK099V65Z TK090U65Z TK110N65Z TK110Z65Z TK110A65Z TK125V65Z TK110U65Z TK155U65Z

Package

TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN8x8 TOLL TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN8x8 TOLL

VDSS [V]

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

ID [A]

57 57 30 30 30 24 24 24 24 24 18
RDS(ON) [Ω] @VGS = 10 V 

Typ.

0.033 0.033 0.075 0.080 0.07 0.092 0.092 0.092 0.105 0.086 0.122

Max

0.040 0.040 0.090 0.099 0.09 0.11 0.11 0.11 0.125 0.11 0.155
Polarity N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
Generation DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ DTMOSⅥ

SiCショットキーバリアダイオード

Part number

TRS8E65F

TRS12E65F TRS12N65FB TRS16N65FB TRS20N65FB TRS24N65FB

Package

TO-220-2L TO-247
(Center tap)

VRRM [V]

650

650 650 650 650 650

IF(DC) [A]

8

12 6 / 12 * 8 / 16 * 10 / 20 * 12 / 24 *

IFSM [A]

69

97 52 / 104 * 65 / 130 * 79 / 158 * 92 / 184 *

VF (Typ.) [V] 

1.45
@IF = 8 A

1.45
@I= 12 A
1.45
@IF = 6 A
1.45
@IF = 8 A
1.45
@IF = 10 A
1.45
@IF = 12 A

*: Per Leg / Both Legs

高速通信用IC出力フォトカプラー

Part number

TLP2767

TLP2370

Package

SO6L

5pin SO6

VDD [V]

2.7 to 5.5

2.7 to 5.5

IDD (Max) [mA]

2.5

0.4

tpd (Max) [ns]

20

60

BVS [Vrms]

5000

3750

Topr [°C]

-40 to 125

-40 to 125

U-MOSシリーズ MOSFET

Part number

TPWR8004PL

TPHR7404PU

TPH1R306PL

TPH3R70APL

TPHR6503PL TPHR9203PL TPHR9003NC TPN8R408QM TPN12008QM TPN19008QM TK5R1P08QM TK6R9P08QM TPH2R408QM TPH4R008QM TPH9R00CQ5

Package

DSOP
Advance

SOP
Advance
SOP
Advance(N)
SOP
Advance(N)
SOP
Advance
TSON
Advance
DPAK SOP
Advance(N)

VDSS [V]

40

40

60

100

30 30 30 80 80 80 80 80 80 80 150

ID [A]

150 (340*)

150 (400*)

100 (260*)

90 (150*) 150 (393*) 150 (280*) 60 (220*) 32 (77*) 26 (60*) 34 (38*) 84 (105*) 62 (83*) 120 (200*) 86 (140*) 64 (108*)
RDS(ON) [mΩ] @VGS = 10 V 

Typ.

0.65

0.51

1.0

3.1

0.41 0.61 0.77 6.5 9.6 14.7 4.2 5.5 1.9 3.1 7.3

Max

0.80

0.74

1.34

3.7

0.65 0.92 0.90 8.4 12.3 19 5.1 6.9 2.43 4 9.0
Polarity N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
Generation U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅨ-H U-MOSⅧ U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H U-MOSⅩ-H

*: Silicon limit

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ