本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Part number | TC78B025FTG | TC78B027FTG | TC78B009FTG |
---|---|---|---|
Operation voltage [V] |
4.5 to 16 |
5 to 16 |
5.5 to 27 |
Drive type |
Sine wave PWM drive | PWM drive | |
Others | 1 hole component input position detection | Sensorless | |
Closed loop speed control function, Configurable speed curve | |||
Stand by mode | |||
Soft start | |||
Built-in driver (3.5 A (Max)) | Built-in pre driver for Nch FET drive | ||
Package | VQFN24 | WQFN36 |