過熱監視回路

複数箇所の過熱を監視する回路例

Over temperature monitoring circuit

Lineup

過熱監視IC (ThermoflaggerTM)

Part number

TCTH011AE

TCTH011BE

TCTH012AE

TCTH012BE

TCTH021AE

TCTH021BE

TCTH022AE

TCTH022BE

Package

ESV

1.6 x 1.6 x 0.55 mm

VDD [V]

1.7 to 5.5

IDD (Typ.) [μA]

1.8

11.3

PTCO Output current (Typ.) [μA]

1

1

10

10

Abnormal latch function

-

Yes

-

Yes

Output circuit type

AE: push pull, BE: open drain

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* ThermoflaggerTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。