洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例
メイン電源回路に含まれるPFC回路例
MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例
MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例
MCD (コントローラー)、高耐圧IPDを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例
無線通信回路例
各種センサー信号の入力回路例
Key/LEDによる操作回路例
タッチパネルによる操作回路例
メイン電源を供給するAC-DCコンバーター回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
メイン電源回路に含まれるPFC回路例
MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、IPMを組み合わせたメインモーター駆動回路例
MCU (コントローラー)、ゲートドライバー、MOSFETを組み合わせたメインモーター駆動回路例
MCD (コントローラー)、高耐圧IPDを組み合わせたウォーターポンプモーターの駆動回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SSOP30-P-300-0.65 | SSOP30-P-300-0.65 | SSOP30-P-300-0.65 |
| VOUT (Max) [V] | 18 | 18 | 18 |
| IOUT (Max) [A] | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| VM [V] | 6 to 16.5 | 6 to 16.5 | 6 to 16.5 |
| RON (Typ.) [Ω] |
無線通信回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-30 | +/-20 | +/-20 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 90 | 0.2 | 0.2 |
各種センサー信号の入力回路例
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | SOT-353F (UFV) |
| VCC (Max) [V] | 5.5 | 5.5 |
| VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 | +/-2.75 |
Key/LEDによる操作回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOL16 | SOP18-P-375-1.27 | P-SSOP24-0613-1.00-001 |
| 回路数 | 7 | 8 | 4 |
| IOUT (Max) [mA/ch] | 500 | 500 | 1500 |
タッチパネルによる操作回路例
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOL16 | SOP18-P-375-1.27 | P-SSOP24-0613-1.00-001 |
| 回路数 | 7 | 8 | 4 |
| IOUT (Max) [mA/ch] | 500 | 500 | 1500 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。