本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ディスクリートソリューションと制御ICを用いたインバーター回路例
Part number |
TPN8R408QM | TPN12008QM | TPH7R204PL | TK90S06N1L | TK5R1P08QM | TK6R9P08QM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Package |
SOP Advance | DPAK+ | DPAK | |||||
VDSS [V] |
40 |
80 | 80 | 40 | 60 | 80 | 80 |
|
IO [A] |
38 (68*) |
32 (77*) | 26 (60*) | 48 (72*) | 90 | 84 (105*) | 62 (83*) |
|
RDS(ON) [mΩ] @VGS = 10 V |
Typ. |
5.6 |
6.5 | 9.6 | 5.4 | 2.7 | 4.2 | 5.5 |
Max |
7.5 |
8.4 | 12.3 | 7.2 | 3.3 | 5.1 | 6.9 |
|
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | |
Generation | U-MOSⅨ-H | U-MOSⅩ-H | U-MOSⅩ-H | U-MOSⅨ-H | U-MOSⅧ-H | U-MOSⅩ-H | U-MOSⅩ-H |
*Silicon limit