1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバーTPD7106F応用と回路

MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、電源逆接続時の動作、チャージポンプ回路などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。

これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバーTPD7106Fの応用回路例です。

特長

  • TPD7106FとパワーMOSFET TKR74F04PBを6個使用した半導体リレー駆動回路
  • 自動車用バッテリーの逆接続を想定した電源逆接続
  • 入力電圧:12V
  • 最大負荷電流:200 A
  • チャージポンプ回路内蔵

仕様

  • TPD7106FとパワーMOSFETを組み合わせた半導体リレーへの応用の紹介
  • 電源接続時の動作の解説
  • 200A通電可能な半導体リレーの応用
  • Spiceシミュレーションによる動作検証

このソリューションの概要説明資料をダウンロードする

これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバーTPD7106F応用と回路のシミュレーション波形(通常動作時)です。
シミュレーション波形(通常動作時)

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵) 1 Automotive Gate driver for High-side switch, SSOP16
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 6 N-ch MOSFET, 40 V, 250 A, 0.00074 Ω@10V, TO-220SM(W)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

オンボードチャージャー
オンボードチャージャーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、DC-DCコンバーター部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
V2X
V2Xの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、RFブロック部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ブレーキ制御
ブレーキ制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ブレーキアクチュエーター部、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子制御サスペンション
アクティブサスペンションの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ISG (Integrated Starter Generator)
ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます