クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
3相ブラシレスDCモータードライバーTB6605FTGを搭載したモーター制御Closed-loopシステムを提供します。本ボードはArduino UNO用のプラグインボード(シールド)として設計します。
| TB6605FTG | BLDC モーター正弦波制御 |
|---|---|
| 電源電圧 | 10V-28V DC |
| モーター仕様 | 中速モーター 10V-24V/ 0.5A-10A/ Output 26W/ 4000rpm |
| モータードライバー出力+MosFET | N ch+ Nch MosFET (Toshiba TK20P04M1) |
| メイン部品 | TB6605FTG, TC75S51F, TK20P04M1 (Arduino UNO is needed in TB6605FTG+Arduino mode.) |
| MosFET 仕様およびパッケージ | TK20P04M1: NMOS, 40V/20A, DPAK, Rdson=19mΩ |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。