※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
| 入力電圧 | AC90~264V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC12V |
| 出力電力 | 0.8kW(100V系入力時)、1.6kW(200V系入力時) |
| 回路トポロジー | 部分ブリッジレスPFC、フェイズシフトフルブリッジ+同期整流回路、出力ORing回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.125 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ-H | |
| SiCショットキーバリアダイオード | PFC・2 | 650 V/8 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220-2L | |
| パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | 一次側・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.14 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 二次側・8 | N-ch MOSFET, 100 V, 0.0037 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | Oring・10 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.0009 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ | |
| フォトカプラー(IC出力) | 一次側、二次側間制御信号伝達・4 | Photocoupler (photo-IC output), High-speed, 50 Mbps, 5000 Vrms, SO6L |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。