MOSFET応用3相マルチレベルインバーター

5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

基板写真(例)
TCR3UF18A TCR3UF33B TC75W57FK TLP152 TPH9R00CQ5 TLP152 TPH9R00CQ5 TLP152 TPH9R00CQ5 TLP152 TPH9R00CQ5 TLP152 TPH9R00CQ5 TLP152 TPH9R00CQ5 TLP152 TPH9R00CQ5 TLP152 TPH9R00CQ5

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動
  • 外形サイズ:240 mm x 150 mm
  • 最適なパワーMOSFET、フォトカプラをトータルで提案

仕様

入力電圧 DC 400 V
出力電圧 三相AC 200~240 V
出力電流 10 A
回路トポロジー NPC 5レベル

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) インバータースイッチ・24 N-ch MOSFET, 150 V, 0.009 Ω@10V, Qrr=34nC@100A/μs, SOP Advance / SOP Advance(N), U-MOSⅩ-H
フォトカプラー(IC出力) MOSFETドライバー・24 Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-2.5 A, 3750 Vrms, 5pin SO6
低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター CPLD電源・1 300 mA Fixed Output LDO Regulator, 3.3 V, SOT-25(SMV)
低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター CPLD電源・1 300 mA Fixed Output LDO Regulator, 1.8 V, SOT-25(SMV)
コンパレーター (CMOS) 過電流検出・3 Dual Comparator (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-765(US8)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます