エアコン室外機制御回路

エアコン室外機向けに、モーター2系統 (ファンモーター、コンプレッサー) とPFC回路を一つのMCUで制御するリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

これはエアコン室外機制御回路の画像です。
TRS24N65FB TRS24N65FB TMPM4KLFYAUG TMPM4KLFYAUG TPD4204F TPD4204F GT30J65MRB GT30J65MRB TK20A60W5 TK20A60W5 TK20A60W5 TK20A60W5 TK20A60W5 TK20A60W5 TK20A60W5

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • AC200 V系入力のエアコン室外機向け制御回路
  • 一つのMCUでモーター2系統とPFC回路を制御
  • 外形サイズ:160 mm x 220 mm
  • MCUに加え、最適なパワー素子 (IGBT、パワーMOSFET、インテリジェントパワーデバイス、SiCショットキーバリアダイオード) をトータルで提案

仕様

入力電圧 AC 220 V (標準)
制御方法 センサーレスベクトル制御
定格出力 PFC: 1500 W, ファンモーター: 200 W, コンプレッサー: 1300 W
スイッチング周波数 PFC: 60 kHz, ファンモーター: 16kHz, コンプレッサー: 6.5kHz

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基盤はAltium Designerにて設計しています。Altium Designer のデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:Altium Designer 上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
TXZ+4A PFC制御及びセンサーレスベクトル制御・1 160MHz Cortex-M4, 256KB Flash, 24KB RAM, LQFP64, 5V
インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー) ファンモーター駆動回路・1 600 V/2.5 A 3-phase Brushless DC Motor Driver IC built-in Power Device, SSOP30
ディスクリートIGBT PFC回路・1 650V/30A IGBT, Built-in diode, TO-3P(N)
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) コンプレッサー回路・6 N-ch MOSFET, 600 V, 0.175 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅣ
DMOSトランジスターアレイ バルブ制御回路・1 7 channel 500mA-rated collector current, High-voltage outputs: 50V, Output clamp diodes, SOP16
フォトカプラー(トランジスター出力) 室内機との通信回路・2 Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, DIP4(TLP785)
SiCショットキーバリアダイオード PFC回路・1 650 V/24 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-247
コンパレーター (CMOS) PFC回路・1 Dual Comparator (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8)
コンパレーター (バイポーラー) コンプレッサー回路・1 Single Comparator (Bipolar), 36 V, +/-18 V, SOT-25(SMV)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます