3相AC 400V入力対応10kW PFC電源

本デザインは出力DC 750Vで10kWの電力を供給できます。3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vを出力します。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用が可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

外観
外観
TLP7920 TLP7920 TLP5214A TLP5214A TW060N120C TW060N120C TW060N120C TW060N120C TW060N120C TW060N120C TW060N120C

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 最新世代パワーSiC MOSFET搭載
  • 3相トーテムポール構成でDC 750Vを10kWまで供給可能
  • 変換効率:97.9% (Vin = 400V、100%負荷)

仕様

入力電圧 AC 312 ~ 528V
出力電圧 DC 750V
出力電力 10kW
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワー SiC MOSFET PFC回路・6 N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.060 Ω(typ.)@18V, TO-247, 3rd Gen.
フォトカプラー(IC出力) ゲート駆動回路・6 Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO16L
フォトカプラー(アイソレーションアンプ) 電圧検出回路・3 Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, DIP8

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます