3-4. TX03グループ別の周辺回路

TX03シリーズに実装されている周辺回路について説明します。

これは、「TX03グループ別の周辺回路」を説明した図です。
これは、「TX03グループ別の周辺回路」を説明した図です。
  • TMPM320グループの周辺回路
  • TMPM330グループの周辺回路
  • TMPM340グループの周辺回路
  • TMPM360グループの周辺回路
  • TMPM390グループの周辺回路
  • TMPM370グループの周辺回路
  • TMPM380グループの周辺回路

の順で解説します。

第3章 周辺回路

3-1. 低消費電力技術
3-2. 低消費電力制御ブロック
3-3-1. 低消費電力モードについて(1)
3-3-2. 低消費電力モードについて(2)
3-5. M320グループの周辺回路
3-6. M320グループ応用例
3-7. M330グループの周辺回路
3-8-1. M330グループ応用例(1)
3-8-2. M330グループ応用例(2)
3-9. M340グループの周辺回路
3-10. M340グループ応用例
3-11. M360グループの周辺回路
3-12. M360グループ応用例
3-13. M390グループの周辺回路
3-14. M390グループ応用例
3-15. M370グループの周辺回路
3-16. M370グループ応用例
ベクトルエンジン(VE)概要紹介
3-18. M380グループの周辺回路
3-19-1. M380グループ応用例(1)
3-19-2. M380グループ応用例(2)

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。