3-13. M390グループの周辺回路

M390グループ

1.8Vの低電圧動作を実現し、かつマイコンの主電源が供給されていない状態でもサブ電源で独立して動作可能なリアルタイムクロック(RTC)を内蔵しました。

これは、「M390グループの周辺回路」を説明した図です。

第3章 周辺回路

3-1. 低消費電力技術
3-2. 低消費電力制御ブロック
3-3-1. 低消費電力モードについて(1)
3-3-2. 低消費電力モードについて(2)
3-4. TX03グループ別の周辺回路
3-5. M320グループの周辺回路
3-6. M320グループ応用例
3-7. M330グループの周辺回路
3-8-1. M330グループ応用例(1)
3-8-2. M330グループ応用例(2)
3-9. M340グループの周辺回路
3-10. M340グループ応用例
3-11. M360グループの周辺回路
3-12. M360グループ応用例
3-14. M390グループ応用例
3-15. M370グループの周辺回路
3-16. M370グループ応用例
ベクトルエンジン(VE)概要紹介
3-18. M380グループの周辺回路
3-19-1. M380グループ応用例(1)
3-19-2. M380グループ応用例(2)

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。