3-3-1. 低消費電力モードについて(1)

これは、「低消費電力モードについて(1)」を説明した図です。

TX03シリーズマイコン搭載の低消費電力モードは、東芝組み込み向けマイコンで培った低消費電力技術により実現しています。TX03シリーズはスタンバイ状態の低消費電力化を行う機能を搭載しております。
TMPM330グループの実装例を見てみましょう。スタンバイ状態の消費電力を削減しながら、一部機能を動作継続させることが出来ます。

これは、「低消費電力モードについて(1)」を説明した図です。

第3章 周辺回路

3-1. 低消費電力技術
3-2. 低消費電力制御ブロック
3-3-2. 低消費電力モードについて(2)
3-4. TX03グループ別の周辺回路
3-5. M320グループの周辺回路
3-6. M320グループ応用例
3-7. M330グループの周辺回路
3-8-1. M330グループ応用例(1)
3-8-2. M330グループ応用例(2)
3-9. M340グループの周辺回路
3-10. M340グループ応用例
3-11. M360グループの周辺回路
3-12. M360グループ応用例
3-13. M390グループの周辺回路
3-14. M390グループ応用例
3-15. M370グループの周辺回路
3-16. M370グループ応用例
ベクトルエンジン(VE)概要紹介
3-18. M380グループの周辺回路
3-19-1. M380グループ応用例(1)
3-19-2. M380グループ応用例(2)

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。