3-2. 低消費電力制御ブロック

これは、「低消費電力技術(低消費電力ブロック)」を説明した図です。

TX03シリーズマイコンでは、クロック供給,外部割り込み信号タイプ変換を制御するCGブロック(Clock Generatorブロック)により低消費電力モードを制御しています。

  • 低消費電力モード制御として、クロック発信/停止を含むスタンバイ動作モードを制御します。
  • 外部割り込み信号をHighアクティブ信号に変換し割り込み要求します。High/Low/立上りエッジ/立下りエッジ/両エッジ5種類の割り込み信号タイプに対応出来ます。

第3章 周辺回路

3-1. 低消費電力技術
3-3-1. 低消費電力モードについて(1)
3-3-2. 低消費電力モードについて(2)
3-4. TX03グループ別の周辺回路
3-5. M320グループの周辺回路
3-6. M320グループ応用例
3-7. M330グループの周辺回路
3-8-1. M330グループ応用例(1)
3-8-2. M330グループ応用例(2)
3-9. M340グループの周辺回路
3-10. M340グループ応用例
3-11. M360グループの周辺回路
3-12. M360グループ応用例
3-13. M390グループの周辺回路
3-14. M390グループ応用例
3-15. M370グループの周辺回路
3-16. M370グループ応用例
ベクトルエンジン(VE)概要紹介
3-18. M380グループの周辺回路
3-19-1. M380グループ応用例(1)
3-19-2. M380グループ応用例(2)

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。