クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
この試験は、直雷ではなく落雷の影響によってその周辺で誘起されるサージ電圧/電流などをモデル化した試験です。また、電力系統でのスイッチング(コンデンサースイッチングや配電システムのオン・オフ、負荷の変化、短絡など)による開閉サージもこれに含まれます。
IEC61000-4-2で規定されるESDサージはほぼ全ての電子機器で問題となりますが、このIEC61000-4-5でモデル化されるものは、通信回線や産業機器の電源ラインや制御ライン、誘導負荷などで問題となります。これらサージが主としてインダクタンスが原因となることが多いことによります。
IEC610004-5はこれらサージをシミュレートするモデルを提供し、機器がサージに耐えられるかを確認することができます。5段階のクラスがあり、機器の設置場所(サージ管理のレベル)によって5段階のクラス(印加電圧:25V~4kV)が定義されています。
当社ではこれらの対策用のデバイスとしてIEC61000-4-5に準拠したデバイスを提供しています。
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。