クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ボディダイオードとは、MOSFETの構造上ソース・ドレイン間に形成される寄生ダイオードのことでデータシート上に下記特性が記載されています。
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧(ダイオード) | VDSF | IDR = 30.8 A、VGS = 0 V | - | - | -1.7 | V |
| 逆回復時間 | trr | IDR = 15.4 A、VGS = 0 V -dIDR/dt = 100 A/μs |
- | 135 | 220 | ns |
| 逆回復電荷量 | Qrr | - | 0.6 | - | μC | |
| ピーク逆回復電流 | Irr | - | 10 | - | A | |
| ダイオード dv/dt耐量 | dv/dt | IDR = 15.4 A、VGS = 0 V、VDD = 400 V | 50 | - | - | V/ns |
ボディダイオードの説明については、こちらもご参照ください。