車載用TVSダイオード (ESD保護用ダイオード) の静電気耐量

IEC61000-4-2 (接触放電)

ESD耐量の指標として、IEC61000-4-2/ISO10605などで規定されるシステムレベルのイミュニティー試験が多く使用されています。当社のTVSダイオード (ESD保護用ダイオード)は、デバイスでありながらシステムレベルのイミュニティー試験を採用しており、電子機器に組み込んだときの耐量が容易にできます。

当社のTVSダイオードは、IEC61000-4-2/ISO10605において最高レベルのLevel 4を上回るESD耐量を実現しており、安心してお使い頂けます。30kV以上のESD耐量をもつラインアップもあり、電子機器の保護性能の向上に貢献致します。

関連情報

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。