MT4S300U

生産終了予定

高周波用シリコン・ゲルマニュウムヘテロジャンクションバイポーラートランジスター

製品概要

用途 UHF/SHF帯低雑音増幅用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-343 (USQ)
外観 東芝 MT4S300U 高周波用シリコン・ゲルマニュウムヘテロジャンクションバイポーラートランジスター製品のUSQパッケージ画像
パッケージコード SOT-343
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.95
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 0.05 A
コレクター損失 PC 100 mW
コレクター損失 (基板実装時) PC 250 mW
接合温度 Tj 150
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 4 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
小信号利得 (Typ.) |S21|2 f=2GHz 16.9 dB
トランジション周波数 (Typ.) fT - 26.5 GHz
雑音指数 (Typ.) NF f=2GHz 0.55 dB

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

アプリケーション

V2X
V2Xの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、RFブロック部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます