SSM5H90ATU

新規設計非推奨

異品種混載複合デバイス (N-ch + SW-Di)

製品概要

世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
外観 東芝 SSM5H90ATU 異品種混載複合デバイス (N-ch + SW-Di)製品のUFVパッケージ画像
パッケージコード SOT-353F
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
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
ドレイン電流 (Q1) ID 2.4 A
Q2 平均整流電流 IO 100 mA
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 20 V
Q2 逆電圧 VR 80 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます